STF 60 P 4.5 SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00259

Staubfilter

AnschlussØ60mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss270 m³/h
Filterfeinheit3 µm
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSD
STF 60 P 4.5 SSD
Attribut Wert
B1 221 mm
B2 112 mm
d 8,50 mm
D 170 mm
D1 198 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 218 mm
L 355 mm
L1 658 mm
L2 303 mm
X1 192 mm
Attribut Wert
Anschluss Ø60mm
Nenndurchfluss 270 m³/h
Nenndurchfluss 4500 l/min
Max. Vakuum -500 mbar
Filterfeinheit 3 µm
Gewicht 2 kg
Produktfamilie VF
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: STF 60 P 4.5 SSD

Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone

Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel