STF 60 P 6.0 SSD

Artikel-Nr.: 10.07.01.00260
Staubfilter
Anschluss: Ø60mm
Bauform: Piclongehäuse
Nenndurchfluss: 360 m³/h
Filterfeinheit: 3 µm
Zusatzausstattung:
Schlauchschellen SSD
STF 60 P 6.0 SSD
Attribut Wert
B1 265 mm
B2 142 mm
d 8,5 mm
D 200 mm
D1 229 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 253 mm
L 390 mm
L1 741 mm
L2 351 mm
X1 220 mm