VAM 67 V H-SE

Artikel-Nr.: 10.07.02.00016
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
Außendurchmesser D: 67 mm
Messbereich: -1,00 ... 0,00 bar
Bauform: Für Schalttafeleinbau
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
VAM 67 V H-SE
Attribut Wert
B 39,5 mm
B1 59 mm
D 67 mm
G1 G1/8"-AG
H 75,5 mm
LG1 10 mm
SW1 14 mm