Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Manometer zur Messung und Überwachung des Vakuums
Länge L | 30 mm |
Breite B | 30 mm |
Messbereich | -1,0 ... 10,0 bar |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G4 | M3-IG |
H | 21,80 mm |
H1 | 37 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 5,60 mm |
LG2 | 9,30 mm |
LG4 | 4 mm |
SW1 | 12 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 40 g |
Max. Überdrucksicherheit | 3 bar |
Messmedium | Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft |
Messbereich | -1,0 ... 10,0 bar |
Messwertanzeige | 3-digit 7-segment LED |
Schutzart IP | IP 40/65 (mit Schlauch) |
Wiederholgenauigkeit | ± 1% vom Messbereich |
Produktfamilie | VAM-D |
Bestellhinweise: VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
Das elektronische Manometer VAM-D mit Digitalanzeige wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel, Einbaurahmen