DEF R 3500

Artikel-Nr.: 10.07.03.00002
Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei
Gewinde 1 (drehend): G1/4"-AG
Gewinde 2 (fest): R1/4"-IG
Bauform: Rechtsgewinde
Drehzahl: 3500 1/min.
DEF R 3500
Attribut Wert
D 41,2 mm
dn 6,4 mm
G1 G1/4"-AG
G2 R1/4"-IG
H 69,5 mm
LG1 11,5 mm
LG2 20,6 mm
SW1 22 mm