DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Artikel-Nr.: 10.07.04.00041
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 30 mm
Höhe H: 25 mm
Materialtyp: 2 Komp. Schwammgummi
Dichtmaterial: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Trägerwerkstoff: Perbunan NBR
Werkstoffhärte2: 55 °Sh
DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55
Attribut Wert
B 30 mm
B1 32 mm
B2 2 mm
B3 24 mm
H 25 mm
H1 53 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
H4 17 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3