DR G1/2 PA Easy-Fix

Art-Nr.: 10.07.08.00250

Dichtring EasyFix

fürG1/2
Außendurchmesser D26 mm
Innendurchmesser d21,1 mm
NormteilewerkstoffPolyamid
TypEasy-Fix
Höhe H2 mm
DR G1/2 PA Easy-Fix
Attribut Wert
d 21,10 mm
D 26 mm
L 2 mm
für G1/2
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Polyamid
Gewicht 1 g
Produktfamilie DR

Bestellhinweise: DR G1/2 PA Easy-Fix

Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.