Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring EasyFix
für | G1 |
Außendurchmesser D | 41 mm |
Innendurchmesser d | 34 mm |
Normteilewerkstoff | Polyamid |
Typ | Easy-Fix |
Höhe H | 2,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 34 mm |
D | 41 mm |
L | 2,50 mm |
für | G1 |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Polyamid |
Gewicht | 1 g |
Produktfamilie | DR |
Bestellhinweise: DR G1 PA Easy-Fix
Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.