VSL 6-4 PE

Artikel-Nr.: 10.07.09.00014
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innendurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 100 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
Attribut Wert
d 4 mm
D 6 mm