STVI-GE G1/4-IG 4

Artikel-Nr.: 10.08.02.00152
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde 1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STVI-GE G1/4-IG 4
Attribut Wert
d 4 mm
D 8,5 mm
G1 G1/4"-IG
L 30,5 mm
L2 9,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm