STV-W G1/8-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00160

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser8 mm
NormteilewerkstoffMessing vernickelt
Einsatztemperatur-20 ... 80 °C
Länge L24 mm
STV-W G1/8-AG 8
Attribut Wert
d 8 mm
G1 G1/8"-AG
dn 5,50 mm
D1 14,60 mm
H 13,70 mm
H1 21,80 mm
L 24 mm
L1 32 mm
LG1 5,70 mm
SW1 13 mm
SW3 16 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp 8-6
Normteilewerkstoff Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 80 °C
Gewicht 43 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 8

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.