STV-WF G1/4-AG 6

Artikel-Nr.: 10.08.02.00169
Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung
Gewinde 1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing vernickelt
STV-WF G1/4-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
dn 7,2 mm
D1 11,8 mm
G1 G1/4"-AG
H 9,8 mm
H1 23,9 mm
L 22,9 mm
L1 32,9 mm
LG1 6,7 mm
SW1 17 mm
SW2 20 mm