STV-GE M5-AG 6

Artikel-Nr.: 10.08.02.00201
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde 1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-GE M5-AG 6
Attribut Wert
d 6 mm
dn 2 mm
D 9,9 mm
G1 M5-AG
L 18,8 mm
LG1 4,5 mm
SW1 10 mm