STV-GE G1/4-AG 4

Artikel-Nr.: 10.08.02.00203
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 4
Attribut Wert
D 8,6 mm
d 4 mm
G1 G1/4"-AG
dn 4 mm
L 11,8 mm
L1 19,6 mm
L2 7,3 mm
LG1 7,8 mm
SW1 17 mm