Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Schlauchaussendurchmesser | 8 mm |
Normteilewerkstoff | Messing |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Außendurchmesser D | 13,9 mm |
Länge L | 17,8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 13,90 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 6 mm |
L | 17,80 mm |
L1 | 25,20 mm |
L2 | 12,80 mm |
LG1 | 7,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 8 d = 6 |
Aufbau Schlauchtyp | 8-6 |
Normteilewerkstoff | Messing |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 19 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-GE G1/4-AG 8
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.