STV-GE G1/4-AG 12

Artikel-Nr.: 10.08.02.00208
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
Attribut Wert
d 12 mm
dn 8,3 mm
D 19,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 29 mm
L1 36 mm
L2 21,1 mm
LG1 7 mm
SW1 20 mm