STV-GE G3/8-AG 10

Artikel-Nr.: 10.08.02.00252
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 10
Attribut Wert
D 16,5 mm
d 10 mm
G1 G3/8"-AG
dn 8 mm
L 20,1 mm
L1 27,6 mm
L2 14,6 mm
LG1 7,5 mm
SW1 20 mm