STV-GE G1/2-AG 10

Artikel-Nr.: 10.08.02.00253
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/2-AG 10
Attribut Wert
D 16,5 mm
d 10 mm
G1 G1/2"-AG
dn 8 mm
L 18,5 mm
L1 28 mm
L2 12,5 mm
LG1 9,5 mm
SW1 24 mm