STVI-GE G1/4-IG 10

Artikel-Nr.: 10.08.02.00260
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 10
Attribut Wert
D 16,5 mm
d 10 mm
G1 G1/4"-IG
dn 8 mm
L 37 mm
L2 17,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm