STV-GE G1/2-AG 14

Artikel-Nr.: 10.08.02.00300
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 14 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-GE G1/2-AG 14
Attribut Wert
D 21,5 mm
d 14 mm
G1 G1/2"-AG
dn 10,3 mm
L 25 mm
L1 34,5 mm
L2 19 mm
LG1 9,6 mm
SW1 24 mm