HTR-STA 55 1N D20 WI

Artikel-Nr.: 10.08.03.00086
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen
Länge L: 55 mm
Traversenanbindung: 1 Nutenstein
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D20-G1/4
Bauform: abgewinkelt
HTR-STA 55 1N D20 WI
Attribut Wert
B 30 mm
B1 17 mm
d 21 mm
H 40 mm
L 55 mm
L1 31 mm
s 4 mm