HTR-STS 60x60 D30 WI

Artikel-Nr.: 10.08.03.00092
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Vierkantrohren
Traversenanbindung: 60x60
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt
HTR-STS 60x60 D30 WI
Attribut Wert
B 53 mm
d 31 mm
H 60 mm
H1 115 mm
L 134 mm
L1 32 mm
s 7 mm