HTR-STA 62 1N D30 WI

Artikel-Nr.: 10.08.03.00148
Halter für flexible Sauger-/ Federstößelmontage an Profilen
Länge L: 62 mm
Traversenanbindung: 1 Nutenstein
Sauggreifer-, Federstösselanbindung:
Kontur D30-G1/2
Bauform: abgewinkelt
HTR-STA 62 1N D30 WI
Attribut Wert
B 50 mm
B1 27 mm
d 31 mm
H 40 mm
L 62 mm
L1 40 mm
s 5 mm