ST M5-AG 4 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00152
Schlauchtülle
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchinnendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST M5-AG 4 MS-V
Attribut Wert
dn 2,2 mm
D 4,4 mm
G1 M5-AG
L 3,3 mm
L1 18,4 mm
LG1 4,4 mm
SW1 8 mm