ST G1/2-AG 12 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00162
Schlauchtülle
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1/2-AG 12 MS-V
Attribut Wert
dn 11 mm
D 12 mm
G1 G1/2"-AG
L 6 mm
L1 45 mm
LG1 12 mm
SW1 24 mm