ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Artikel-Nr.: 10.08.03.00169
Schlauchtülle
Gewinde 1: G1-1/4"-AG
Schlauchinnendurchmesser: 32 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
ST G1-1/4-AG 32 MS-V
Attribut Wert
dn 27,9 mm
D 32 mm
G1 G1-1/4"-AG
L 10,3 mm
L1 62 mm
LG1 15,9 mm
SW1 46 mm