MUF-S G1/4-IG 26 SW17 MS-V

Art-Nr.: 10.08.05.00126

Muffe mit Sechskant

Gewinde G1G1/4"-IG
NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L26 mm
MUF-S G1/4-IG 26 SW17 MS-V
Attribut Wert
G1 G1/4"-IG
L 26 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 21 g

Bestellhinweise: MUF-S G1/4-IG 26 SW17 MS-V

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.