Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Doppelnippel mit Schlüsselfläche
Gewinde G1 | M5-AG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 4 mm |
Nenndurchmesser dn | 2,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 2,50 mm |
G1 | M5-AG |
L | 4 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 3 g |
Bestellhinweise: DOP-NIP-S M5-AGx4
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.