Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduziernippel mit Sechskant
Gewinde G1 | G1"-AG |
Gewinde G2 | G3/4"-AG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Oberfläche | vernickelt |
Länge L | 10 mm |
Nenndurchmesser dn | 17 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 17 mm |
G1 | G1"-AG |
G2 | G3/4"-AG |
L | 10 mm |
LG1 | 16 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 41 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Gewicht | 193 g |
Bestellhinweise: RED-NIP G1-AG G3/4-AG MS V
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.