STV-T G1/8-AG 4

Artikel-Nr.: 10.09.02.00039
Steckverschraubung T
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Länge L: 32.5 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-T G1/8-AG 4
Attribut Wert
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
dn 3 mm
D1 8,7 mm
H 11,7 mm
H1 16 mm
L 32,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm