MO-PROF 40 3TN AL-1

Artikel-Nr.: 26.07.01.00022
Aluminiumprofil zum Aufbau von Vakuumgreifsystemen
Breite B: 40 mm
Länge (max): 6000 mm
Form: mit 3 T-Nuten
Material: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1
Attribut Wert
B 40 mm
B1 20 mm
B3 5,2 mm
d 4,6 mm
H1 20,5 mm
H2 10 mm

Hinweis:

  • Für den Zuschnitt fallen zusätzliche Kosten an!