Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 6 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt
Glockensauggreifer SAXM
Effizient

Glockensauggreifer SAXM

  • Durchmesser: 20 bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NK, SI, SI-AS
  • Anschlussnippel gesteckt
Vakuum- und Druckschalter VSi
Neu

Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter mit oder ohne Displayanzeige
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular
Grundejektoren SBPL
Effizient

Grundejektoren SBPL

  • Saugvermögen: 290 bis 1.140 l/min
  • Max. Vakuum: 61 bzw. 90%
  • Grundkörper aus Kunststoff

Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR

  • Saugvermögen bis 244 m³/h
  • Max. Vakuum 92%
Ejektormodule ecoPump SEP
Effizient

Ejektormodule ecoPump SEP

  • Saugvermögen bis 309 l/min
  • Für luftdichte oder poröse Werkstücke

Obere Saugplatten

  • Obere Ersatzsaugplatten für Schmalz Blocksauger

Spannmittel für Schmalz-Konsolen (2-Kreis)

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung auf Konsole mittels Vakuum
  • Höhe 50, 75, 100 und 125 mm

Spannmittel für Biesse-Konsolen

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung in den Saugeraufnahmen
  • Integriertes Tastventil
  • Höhe 29, 48 und 74 mm

Spannmittel für Schmalz-Konsolen (1-Kreis)

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Mechanische Vorfixierung auf Konsole
  • Höhe 50, 100 und 125 mm

Zubehör und Ersatzteile

  • Ergänzung des Innospann Produktprogramms durch Sauger-Cups, Reibplatten, Dichtschnüre, Zwischenringe, Anschläge und Magnete

Spannmittel für SCM / Morbidelli-Konsolen

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Mechanische Vorfixierung auf Konsole
  • Integriertes Tastventil
  • Höhe 32,7 und 50 mm

Unsere Geschäftsbereiche

Vakuumtechnik für die Automation

Breites Angebot an einzelnen Komponenten für den Aufbau eigener Vakuumsysteme. Anschlussfertige Greifsysteme individuell konfiguriert.

Vakuumheber und Kransysteme

Ergonomische Handhabungstechnik für manuelle Arbeitsabläufe. Die Lösungen bestehen aus einem Vakuumheber und einem dazu passenden Kransystem.

Vakuum-Spanntechnik

Vakuumspanntechnik für die prozesssichere und verzugsfreie Bearbeitung von Werkstücken in CNC-Bearbeitungszentren.

Nützliche Informationen

Auswahlhilfen & Online-Tools

Unsere Website bietet ihnen viele Tools und Services, die Sie bei der Kaufentscheidung und Informationsbeschaffung unterstützen. 

Internationaler Vertriebspartner

Unsere Schmalz-Gesellschaften und Vertriebspartner stehen weltweit für Fragen rund um Vakuumtechnik zur Verfügung. So sorgt Schmalz weltweit für kompetente Beratung und schnellen Support.

Kontakt

Unser Vertriebsnetz mit lokalen Außendienstmitarbeitern, internationalen Niederlassungen und Handelspartnern garantiert schnelle und kompetente Beratung.


Schnelleinstieg: Alle Branchen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Einsatzgebiete von Vakuumtechnik in Ihrer Branche.

zur den Branchen


Stellenangebot: Geschäftsführer (m/w) Vertrieb

Führung und systematischer Ausbau des nationalen und weltweiten Vertriebs.

Zum Stellenangebot 

Ihren Preis und Lieferzeit anzeigen

Komponenten für die Automation,Vakuum-Spanntechnik und Betriebseinrichtungen

Direktbestellung
21.10.2016

Vakuum-Komponenten von Schmalz ermöglichen effiziente Blechhandhabung

Um Pressen schnell und zuverlässig mit Blechen zu beschicken, ist der richtige Griff entscheidend. Deshalb setzt der Schweizer Materialfluss-Spezialist Güdel AG auf Vakuum-Komponenten von Schmalz: Leistungsstarke Sauggreifer ermöglichen zusammen mit...

Weiterlesen
10.10.2016

Auf dem Weg zum autonomen Warenlager: Greiftechnik übernimmt Schlüsselposition

Selten zuvor erlebte die Automatisierungstechnik einen so grundlegenden Wandel wie derzeit – massiv beeinflusst durch die zunehmende Digitalisierung über alle Wertschöpfungsbereiche hinweg. Das beginnt bereits bei der Bestellung von Waren, die...

Weiterlesen
06.10.2016

Intelligent weiterentwickelt: Neues Vakuum-Hebegerät von Schmalz handhabt Fenster bis zu 500 Kilogramm

Die J. Schmalz GmbH hat ihre Vakuum-Hebegeräte zur Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und anderen Glasbauteilen um eine Version mit Traglast bis zu 500 kg erweitert. Mit dem VacuMaster Window 500 Comfort+ lassen sich die Werkstücke...

Weiterlesen

Pressemitteilungen > Alle anzeigen

Schmalz Mediathek

Videos geben einen Einblick in das breite
Anwendungsspektrum von Vakuumtechnik.

Vakuumtechnik von einem der führenden Anbieter weltweit

Echte Wettbewerbsvorteile durch moderne Vakuumtechnik

Die Vakuumtechnik ist in unterschiedlichen Industriezweigen gefragt und kommt in Form von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Systemlösungen zum Einsatz. Als einer der führenden Anbieter weltweit verbindet Schmalz jahrzehntelange Erfahrung mit umfassendem fachlichem Know-how und dem Bestreben, Kunden aus Industrie und Handwerk zu individuellen Lösungen zu verhelfen. Wir unterstützen Unternehmen in der Automatisierungstechnik, Handhabungstechnik und Aufspanntechnik dabei, ihre Produktionsprozesse mit Hilfe der Vakuum-Technologie effizienter zu gestalten und neue, innovative Wege einzuschlagen.

Merkmal aller Vakuum-Komponenten und -Systeme ist die Nutzung von Vakuum als Haltekraft. In verschiedenen Bereichen findet die Vakuum-Technik ihre Anwendung – Schmalz begleitet und unterstützt Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, die von der Automobilbranche, über Chemie und Pharmazie, die Glas- und Holzbranche bis hin zur Logistik, Verpackung und Windkraft reichen. Dabei legen wir großen Wert darauf, die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige zu erfüllen und mit der Vakuum-Technik individuelle Lösungen zu kreieren.

1910 gegründet, ist Schmalz heute einer der weltweit führenden Anbieter für Vakuum-Technologie in der Automatisierungs-, Handhabungs- und Aufspanntechnik. Mit einem internationalen Netzwerk unterstützen wir Firmen im In- und Ausland und bringen Ihnen auf Basis unseres Know-hows und langjähriger Erfahrung echte Wettbewerbsvorteile. Hochqualifizierte Systemberater begleiten Sie von den ersten Schritten der Planung bis hin zur Inbetriebnahme und Montage Ihres Systems und sogar darüber hinaus. Freuen Sie sich auf einen verlässlichen und vertrauensvollen Partner, der mit der Vakuum-Technik neue Maßstäbe in Ihren Produktionsprozessen setzt und dessen Lösungen mit einem Höchstmaß an technischer Innovation und Funktionalität zu überzeugen wissen.

Innovative Vakuumtechnik: Von Einzelkomponenten bis hin zu Systemlösungen

Einzelne Vakuum-Komponenten, die vom Sauggreifer über Spezialgreifer bis hin zum Vakuum-Erzeuger reichen, präsentiert Schmalz in einem breit gefächerten Produktportfolio, das sich auf die verschiedensten Anforderungen präzise abstimmen lässt. Ergänzt wird das Sortiment an Einzelkomponenten durch die Vakuum-Greifsysteme von Schmalz, die in Form von Flächen- und Lagengreifsystemen sowie Saugspinnen angeboten werden. Modular aufgebaut, bieten diese anschlussfertigen Komplettsysteme maximale Flexibilität für den individuellen Einsatz.

Vakuumheber von Schmalz erleichtern manuelle Arbeitsprozesse und sorgen für ein besonders leichtes und effizientes Handhaben von Werkstücken, während unsere Aufspannlösungen präzise und prozesssichere Spanntechnik darstellen, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind.

Schmalz bietet im Bereich der Vakuumtechnik ein breit gefächertes Produkt- und Leistungsportfolio, das sich auf die kundenspezifischen Ansprüche und Vorstellungen optimal abstimmen lässt. Sehen Sie hierzu auch unseren neuen Vakuum-Komponenten-Katalog ein, der über 3.500 Produkte auf 700 Seiten präsentiert – und für jede Aufgabe garantiert die passende Lösung bereithält.