Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 6 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NK, SI
  • Anschlussnippel gesteckt
Federstößel FSTIm
Neu

Federstößel FSTIm

  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 20 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • mit und ohne Verdrehsicherung
Vakuum-Erzeuger ECBPi
Effizient

Vakuum-Erzeuger ECBPi

  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum 75%

Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR

  • Saugvermögen bis 244 m³/h
  • Max. Vakuum 92%

Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 30 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Flachsauggreifer SAF

  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Sauggreifer für Strömungsgreifer SCG

  • Durchmesser Saugfläche: 40 mm und 60 mm, Sauggreifer: 20 mm bis 50 mm
  • Saugflächen aus FDA-konformem POM
  • Sauger mit 1,5 Falten aus FDA-konformem Silikon SI-55, SI-HD oder antistatischem NBR-AS

Federstößel FSTE

  • Saugeranbindung: M3, M5, G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 5 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung

Flexolink FLK

  • Saugeranbindung: M10x1,5 bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 12°
  • Anvulkanisierter Gummipuffer als Gelenk

Spannmittel für Schmalz-Konsolen (1-Kreis)

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Mechanische Vorfixierung auf Konsole
  • Höhe 50, 100 und 125 mm

Ersatzsaugplatten

  • Ersatzsaugplatten für die Erneuerung eines Blocksaugers bei Verschleiß

Spannmittel für Schmalz-Konsolen (2-Kreis)

  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Vorfixierung auf Konsole mittels Vakuum
  • Höhe 50, 75, 100 und 125 mm

Blocksauger VCBL-R

  • Für alle gängigen Rastertische
  • Positionierung mittels Arretierwinkeln
  • Integriertes Tastventil
  • Höhe 25, 45 und 125 mm

Spannmittel für SCM / Morbidelli-Konsolen

  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Schlauchfrei
  • Mechanische Vorfixierung auf Konsole
  • Integriertes Tastventil
  • Höhe 32,7 und 50 mm

Blocksauger VCBL-GL

  • 2-Kreis-Vakuum-System mit Schlauchanschluss
  • Fixierung und Positionierung mittels Vakuum
  • Höhe: 81,5 mm und 93,5 mm, weitere Höhen auf Anfrage

Aufspannsystem Matrixplatte

  • Spannsystem aus hochfestem Aluminium
  • Optionale Reibinseln (RI) für bis zu 30 % höhere Querkraftaufnahme
  • Maßhaltigkeit: Ebenheit < 0,1 mm, Parallelität < 0,05 mm

Unsere Geschäftsbereiche

Vakuumtechnik für die Automation

Breites Angebot an einzelnen Komponenten für den Aufbau eigener Vakuumsysteme. Anschlussfertige Greifsysteme individuell konfiguriert.

Vakuumheber und Kransysteme

Ergonomische Handhabungstechnik für manuelle Arbeitsabläufe. Die Lösungen bestehen aus einem Vakuumheber und einem dazu passenden Kransystem.

Vakuum-Spanntechnik

Vakuumspanntechnik für die prozesssichere und verzugsfreie Bearbeitung von Werkstücken in CNC-Bearbeitungszentren.

Ihren Preis und Lieferzeit anzeigen

Komponenten für die Automation,Vakuum-Spanntechnik und Betriebseinrichtungen

Direktbestellung

Schmalz News, Messen und Stellenangebote

19.04.2018

Sichere Vakuum-Handhabung sensibler Elektronikbauteile

Die automatisierte Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen muss schnell und gleichzeitig schonend erfolgen. Für diese Aufgabe hat der Vakuum-Spezialist Schmalz den Strömungsgreifer SCG entwickelt. Er sorgt dafür, dass Kunststoffteile und...

Weiterlesen
19.04.2018

Kollaborativer Seilbalancer: Handhaben in einer neuen Dimension

Der kollaborative Seilbalancer von Schmalz kombiniert effizientes Kommissionieren mit feinfühligem Positionieren. Die Bewegungen des Bedieners werden in allen drei Raumdimensionen motorisch unterstützt. Intelligente Sicherheitsabfragen verhindern...

Weiterlesen
20.03.2018

Vakuum-Lösung verbessert die Ergonomie bei der Handhabung von Eiern

Die Lüchinger + Schmid AG ist ein Schweizer Handels- und Produktionsunternehmen für Eier, Eiprodukte, gekühlte Frischprodukte und Tiefkühlprodukte. Am Standort in Flawil werden bis zu 80 Millionen Eier im Jahr von verschiedenen Höfen aus der Region...

Weiterlesen

Pressemitteilungen > Alle anzeigen

Schmalz Mediathek

Videos geben einen Einblick in das breite
Anwendungsspektrum von Vakuumtechnik.

Vakuumtechnik von einem der führenden Anbieter weltweit

Echte Wettbewerbsvorteile durch moderne Vakuumtechnik

Die Vakuumtechnik ist in unterschiedlichen Industriezweigen gefragt und kommt in Form von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Systemlösungen zum Einsatz. Als einer der führenden Anbieter weltweit verbindet Schmalz jahrzehntelange Erfahrung mit umfassendem fachlichem Know-how und dem Bestreben, Kunden aus Industrie und Handwerk zu individuellen Lösungen zu verhelfen. Wir unterstützen Unternehmen in der Automatisierungstechnik, Handhabungstechnik und Aufspanntechnik dabei, ihre Produktionsprozesse mit Hilfe der Vakuum-Technologie effizienter zu gestalten und neue, innovative Wege einzuschlagen.

Merkmal aller Vakuum-Komponenten und -Systeme ist die Nutzung von Vakuum als Haltekraft. In verschiedenen Bereichen findet die Vakuum-Technik ihre Anwendung – Schmalz begleitet und unterstützt Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, die von der Automobilbranche, über Chemie und Pharmazie, die Glas- und Holzbranche bis hin zur Logistik, Verpackung und Windkraft reichen. Dabei legen wir großen Wert darauf, die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige zu erfüllen und mit der Vakuum-Technik individuelle Lösungen zu kreieren.

1910 gegründet, ist Schmalz heute einer der weltweit führenden Anbieter für Vakuum-Technologie in der Automatisierungs-, Handhabungs- und Aufspanntechnik. Mit einem internationalen Netzwerk unterstützen wir Firmen im In- und Ausland und bringen Ihnen auf Basis unseres Know-hows und langjähriger Erfahrung echte Wettbewerbsvorteile. Hochqualifizierte Systemberater begleiten Sie von den ersten Schritten der Planung bis hin zur Inbetriebnahme und Montage Ihres Systems und sogar darüber hinaus. Freuen Sie sich auf einen verlässlichen und vertrauensvollen Partner, der mit der Vakuum-Technik neue Maßstäbe in Ihren Produktionsprozessen setzt und dessen Lösungen mit einem Höchstmaß an technischer Innovation und Funktionalität zu überzeugen wissen.

Innovative Vakuumtechnik: Von Einzelkomponenten bis hin zu Systemlösungen

Einzelne Vakuum-Komponenten, die vom Sauggreifer (auch: Vakuumsauger) über Spezialgreifer bis hin zum Vakuum-Erzeuger reichen, präsentiert Schmalz in einem breit gefächerten Produktportfolio, das sich auf die verschiedensten Anforderungen präzise abstimmen lässt. Ergänzt wird das Sortiment an Einzelkomponenten durch die Vakuum-Greifsysteme von Schmalz, die in Form von Flächen- und Lagengreifsystemen sowie Saugspinnen angeboten werden. Modular aufgebaut, bieten diese anschlussfertigen Komplettsysteme maximale Flexibilität für den individuellen Einsatz.

Vakuumheber und Hebegeräte von Schmalz erleichtern manuelle Arbeitsprozesse und sorgen für ein besonders leichtes und effizientes Handhaben von Werkstücken, während unsere Spannvorrichtungen präzise und prozesssichere Spanntechnik darstellen, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind.

Schmalz bietet im Bereich der Vakuum-Komponenten ein breit gefächertes Produkt- und Leistungsportfolio, das sich auf die kundenspezifischen Ansprüche und Vorstellungen optimal abstimmen lässt. Sehen Sie hierzu auch unseren neuen Vakuum-Komponenten-Katalog ein, der über 3.500 Produkte auf 700 Seiten präsentiert – und für jede Aufgabe garantiert die passende Lösung bereithält.