PFYN 5 NBR-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00081
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
PFYN 5 NBR-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 1,5 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
G1 M5-IG
H 16,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 0,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3