PFYN 8 NBR-55 M5-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00083
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-IG
PFYN 8 NBR-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-IG
H 17 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3