PFYN 35 NBR-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00089
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
PFYN 35 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
G1 G1/8"-IG
H 30 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3