Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | M5-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 1,50 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 5 mm |
G1 | M5-IG |
H | 16,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 0,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,75 N |
Volumen | 0,01 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 7,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,40 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 5 SI-55 M5-IG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP