PFYN 35 NBR-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00145
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 35 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2,4 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
G1 G1/8"-AG
H 19 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3