PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00148
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 60 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-AG
H 23 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 4,7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3