PFYN 20 FPM-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00184
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 20 FPM-65 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 15 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 2,2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3