PFYN 10 PU-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00267
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
PFYN 10 PU-55 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 G1/8"-IG
H 23,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z 1,4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3