PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00277
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 3.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
PFYN 3.5 NBR-55 M3-AG
Attribut Wert
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,5 mm
G1 M3-AG
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z 0,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3