Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 1,5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | M3-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 0,70 mm |
Dmax(S) | 1,80 mm |
Ds | 1,50 mm |
G1 | M3-AG |
H | 4,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Hub) | 0,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,06 N |
Volumen | 0,00 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP