PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00340
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 150
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
PFYN 150 SI-55 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 13,5 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,5 mm
G1 G1/2"-IG
H 45,5 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3