SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Artikel-Nr.: 10.01.01.01159
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Zusatzausstattung: Abschäleinsatz
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE
Attribut Wert
d 22 mm
d2 83 mm
d3 61 mm
Dmax(S) 132 mm
Ds 125 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 25 mm
H1 26 mm
L2 22 mm
LG1 13 mm
LG2 14 mm
Z (Hub) 7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3