PFYN 6 NBR-AS-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10380
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 6
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
PFYN 6 NBR-AS-55 M5-AG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
G1 M5-AG
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3