PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10389
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 40 NBR-AS-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2,4 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 19 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3