PFYN 60 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11156
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
PFYN 60 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-IG
H 39 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4,7 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3