SPF 10 ED-65 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.13237
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Gewinde G1: M5-AG
SPF 10 ED-65 M5-AG
Attribut Wert
dn 1,8 mm
Dmax(S) 12 mm
Ds 10,5 mm
G1 M5-AG
H 13,5 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
Z 1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3