Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 61,20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 35,30 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 5,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 107 N |
Abreißkraft | 135 N |
Querkraft | 65 N |
Volumen | 12,67 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 23,70 g |
Produktfamilie | SPF |
Bestellhinweise: SPF 60 ED-65 G1/4-IG
Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPF, Schmalz-Connector
Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)